VITA™ 66 optische VPX-Standardprodukte und Support

Übersicht

Als Erweiterung von VITA™ 65 OpenVPX ermöglicht VITA™ 66 eine kompatible VPX-Schnittstelle mit optischen Blindmate-Steckverbindern mit festen Kontakten auf dem Plug-In-Modul und einer freien Verschiebung auf der Backplane.

VITA™ 66 ermöglicht eine verbesserte und diversifizierte I/O-Dichte über Glasfasertransceiver und -kabel. Transceiver können zwar dicht sein und mit hoher Geschwindigkeit arbeiten, aber sie verbrauchen oft wertvollen Platz auf der Leiterplatte, erfordern zusätzliche Hardware und sind aufgrund des ultrafeinen Rasters schwer zu integrieren.​​​​​​​

Samtec ergänzt den VITA™ 66-Standard durch unsere kabelgebundene Firefly™ Micro Flyover System™. FireFly™ unterstützt SWaP-C und bietet mehr Dichte und Leistung (28+ Gb/s) als optische Transceiver – bei geringerem Platzbedarf auf der Platine.​​​​​​​

Logo der VITA-Standards
OpenVPX-Logo

VITA™ 66

VITA™ 66-ECUO

Mit dem FireFly™-Verbindungssystem von Samtec haben Entwickler die Wahl zwischen kostengünstigen Kupferkabeln und hochleistungsfähigen aktiven optischen Engines, um nicht nur die heutigen Anforderungen an die Datenrate sondern auch die der nächsten Generation zu erfüllen. Das flexible Design von FireFly™ ermöglicht es, als geeignete Ergänzung zum VITA™ 66 Standard über dem optischen Transceiver zu fungieren.

VITA 66.5 ECUO
Bild mit freundlicher Genehmigung von Smiths Interconnect​​​​​​​

Das expandierende optische VPX-Ökosystem​​​​​​​

Das expandierende optische VPX-Ökosystem​​​​​​​

Da OpenVPX-Systeme mit einem Steckplatzabstand von 1 Zoll bei Systementwicklern immer beliebter werden, mussten die optischen I/O sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Kapazität für zusätzliche Verkabelungen angepasst werden. VITA™ 66 ist der nächste Schritt in diesem Prozess und ermöglicht bis zu 3x kabelgebundene Transceiver-Schnittstellen.

VITA™ 66 Standard

Bei Fragen zum VITA™ 66 Standard und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.