VITA™ 93 QMC™ Standardprodukte und Support

Übersicht

Der neue VITA™ 93 Standard definiert ein flexibles Mezzanine-Konzept der nächsten Generation für Module mit kompakter Form. Dieser neue Standard ermöglicht ein modulares, skalierbares Design mit robusten und zuverlässigen mechanischen Eigenschaften. Er unterstützt sowohl Luft- als auch Konduktionskühlung für vordere und hintere I/O-Systeme. QMC™-Mezzanines unterstützen 32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4-Leistung in verschiedenen Trägerkarten-Formfaktoren, einschließlich 3U/6U-Eurocards (VPX, cPCI, cPCIe, VME usw.), VNX+™, PCIe®-Erweiterungskarten und anderen.

QMC-Logo
VITA 93 QMC eBroschüre

VITA™ 93 QMC™ Standard eBroschüre

PDF herunterladen
Mezzanine-Karte in Viertelgröße
Mezzanine-Karte in Viertelgröße
VNX+ QMC-Trägerkarte™ mit 2 QMC-Standorten™
VNX+ QMC-Trägerkarte™ mit 2 QMC-Standorten™

VITA™ 93

Der VITA™ 93 Standard basiert auf den Highspeed-Fähigkeiten und dem schlanken, dichten Design der AcceleRate® HD Arrays von Samtec mit ultrahoher Dichte und schlankem Gehäuse. Die 80-poligen (4 x 20) QMC™-Steckverbinder sind in Bauteilhöhen von 9 mm, 11 mm, 14 mm und 16 mm erhältlich. Der QMC™ Carrier Connector wird sowohl für Host (Jx1)- als auch für I/O (Jx2)-Verbindungen verwendet. QMC™ unterstützt Module mit einfacher, doppelter und dreifacher Breite.

Abbildung der QMC-Produktfamilie
Samtec PN Steckverbinder Optionen Designunterstützung
Buchse
(Modul-Steckverbinder)
Terminal
(Träger-Steckverbinder)
Anschluss
Kontaktbeschichtungen
Zentrierstift
(-A)
Band und Rolle
(-TR)
Zeichnungen 3D PADS
Standard 9 mm, gesteckt 11 mm, gesteckt 14 mm, gesteckt 16 mm, gesteckt
ASP-239729-01 X Mattzinn X X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239729-02 X Mattzinn X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239729-03 X Zinn-Blei X X In PDF drucken ___ ___
ASP-239729-04 X Zinn-Blei X In PDF drucken ___ ___
ASP-239730-01 X Mattzinn X X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239730-02 X Mattzinn X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239730-03 X Zinn-Blei X X In PDF drucken ___ ___
ASP-239730-04 X Zinn-Blei X In PDF drucken ___ ___
ASP-239731-01 X Mattzinn X X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239731-02 X Mattzinn X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239731-03 X Zinn-Blei X X In PDF drucken ___ ___
ASP-239731-04 X Zinn-Blei X In PDF drucken ___ ___
ASP-239732-01 X Mattzinn X X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239732-02 X Mattzinn X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239732-03 X Zinn-Blei X X In PDF drucken ___ ___
ASP-239732-04 X Zinn-Blei X In PDF drucken ___ ___
ASP-239733-01 X Mattzinn X X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239733-02 X Mattzinn X In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei
ASP-239733-03 X Zinn-Blei X X In PDF drucken ___ ___
ASP-239733-04 X Zinn-Blei X In PDF drucken ___ ___

VITA™ 93 QMC™ Standard

Bei Fragen zum VITA™ 93 Standard und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.