ベーシックブレード&ビームシステム
低背型システムあり
最大300 I/Oまで可能
E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
様々な標準ポジション可能(最大300)
バーティカルおよびライトアングルスタイルあり
0.50 mm ピッチ ターミナルおよびソケット (.0315インチ)、フレキシブル スタッキング コネクターは、さまざまなコンタクト システム、極数、低背型スタイルで利用できます。
特徴
製品
BSH - 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
BTH - 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
BTH-RA - 0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ、ライトアングル
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
標準の溶接タブオプション
3個の標準ポジション、最大180 I/Oピン
BSH-RA - 0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、ライトアングル
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
標準の溶接タブオプション
3個の標準ポジション、最大180 I/Oピン
営業へのお問い合わせ