コプラナー ライトアングル

さまざまなピッチのコプラナー ライトアングル端子とソケット。

フレキシブルスタッキングeカタログ

パンフレット Flexible Stacking

PDFをダウンロード

0.50 mm (.0197")ピッチシステム

0.50 mm ピッチ ターミナルおよびソケット (.0315インチ)、フレキシブル スタッキング コネクターは、さまざまなコンタクト システム、極数、低背型スタイルで利用できます。


2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ


E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

特徴
  • 10年間の混合ガス(MFG)試験に合格

  • 高嵌合サイクル(250~2,500)

  • 高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム

  • 各種コネクタータイプおよびピッチあり

製品
製品群画像 Extended Life製品

より優れたフレキシブル スタッキング