ターミナルシャント&ターミナルジャンパー

Samtecは、シングルまたは連動端子シャントや端子ジャンパーなどのコネクターサポート向けのソリューションと、嵌合支援用の精密スタンドオフなどのハードウェアを提供しています。

特徴

  • .100"&2.00 mmピッチ シャント&ジャンパー

  • シングルおよび連動システム

  • マイクロ シャントあり

  • 選べるカラー

製品




SNT - .100"シャント

特徴
  • カラー:ブラック、レッド、ブルー、イエロー

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 極数:2

SNTシリーズ サムネイル画像

SO - SureWare™ プレシジョン ボードスタッキング スタンドオフ

特徴
  • メス型ねじ式/プレスイン&オス型/オス型ねじ式

  • ボードスタッキング スタンドオフ

  • 5.00 mm ~ 30.00 mmのボードスタック

  • QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、 ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、 SLH/TLHと良好なペアリング

SOシリーズ サムネイル画像



JL - .100"ジャンパーリンク

特徴
  • カラー:ホワイト

  • ピッチ:.100"(2.54 mm)~1.000"(25.40 mm)

  • 極数:2

JLシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の高背型バーティカル