標準および高温設計
低背型超高層ボードスタッキング
極性、位置決めピンおよびロッキングクリップのオプションあり
フレックスシュラウドあり
.100インチ、2mm、.050インチ x .100インチピッチのエレベーテッド ターミナルおよびソケット
.050" x .100"ピッチシステム
マイクロピッチ.050インチ x .100インチピッチのターミナルとソケット、スタックの高さを選択できる高密度ピンとソケットシステム。
特徴
製品
.100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ
.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。
特徴
3つのコンタクトシステムから選択可能
バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
スルーホール、表面実装、プレスフィット端子
標準、低背型、エレベーテッドの各種設計
一部シリーズでは1列、2列、3列の設計あり
底面実装またはパススルー
E.L.P.™認定システムあり
製品
.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ
.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストターミナルストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。
特徴
フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
シュラウド、超高型および低背型
スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー、プレスフィット
標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
バーティカル、ライトアングル、コプラナーの嵌合
極性、ロッキングクリップ、位置決めピンなどの幅広い標準オプションと機能
製品
2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ
堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ
特徴
4つのコンタクトシステムから選択可
バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
スルーホール、表面実装、プレスフィット
標準、低背型、エレベーテッド
1列~6列
自己ネスティングPC/104-Plus™ソケット
パススルーおよびボトムエントリー コンタクト
製品
2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ
0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ
特徴
フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
低背型、超高型、バーティカル、ライトアングル
スルーホール、表面実装、プレスフィット
標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
1列~6列
フレキシブルな3軸のFleXYZ™設計
自己嵌合ソケット/ターミナルストリップ
製品
プレシジョン スクリューマシーン ストリップ
.100インチ (2.54 mm)ピッチのスクリューマシーン ターミナルストリップおよびソケットストリップは、低背型およびエレベーテッド設計で、多接点ベリリウム銅コンタクトと精密機械加工シェルにより、究極の高信頼性を実現します。
特徴
多接点ベリリウム銅コンタクト
精密機械シェル
究極の高信頼性
低背型からエレベーテッド型のボード間隔
1列および2列
幅広いソケットテールとターミナルの設計
製品
シャント&ジャンパー
Samtecは、シングルまたは連動端子シャントや端子ジャンパーなどのコネクターサポート向けのソリューションと、嵌合支援用の精密スタンドオフなどのハードウェアを提供しています。
特徴
.100"&2.00 mmピッチ シャント&ジャンパー
シングルおよび連動システム
マイクロ シャントあり
選べるカラー
製品
E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。
特徴
10年間の混合ガス(MFG)試験に合格
高嵌合サイクル(250~2,500)
高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム
各種コネクタータイプおよびピッチあり
製品
マイクロピッチ ワンピース
ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。
特徴
高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
1列および2列設計
製品