高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
1列および2列設計
ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
FSI - 1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
最大100ピン1列および2列設計
高背型:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm (.0394")ピッチ
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
SEI - 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
SIBF - .050"ワンピース インターフェース
特徴
位置合わせピンのオプションあり
最大25ピンまでの単列設計
上昇型:3 mm
定格電流:最大2.5A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
.050"(1.27 mm)ピッチ
営業へのお問い合わせ