.050" x .050"マイクロピッチ ボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップ

.050" (1.27mm) x .050" (1.27mm) ピッチのボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップで、さまざまな基板スタッキング高さ、方向、および端子の種類に対応します。

特徴

  • シリーズ最大10,000サイクル

  • 各種ボードスタック高さ

  • さまざまな嵌合方向

  • ラギッド オプション

  • 多数のコンタクトスタイル

  • スタック高さ:.235" (5.91 mm) - .754" (19.15 mm)

  • 最大100ピンまで対応

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack

製品

FW-SM - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

特徴
  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • フレキシブルなスタック高さ

  • ガイドポスト オプションあり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 表面実装テール

FW-SMシリーズ サムネイル画像

FW-TH - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

特徴
  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • フレキシブルなスタック高さ

  • ガイドポスト オプションあり

  • スルーホール テール

FW-THシリーズ サムネイル画像

CLP - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ

特徴
  • バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • トップエントリーまたはボトムエントリースタイル

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

CLPシリーズ サムネイル画像

FLE - 高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

特徴
  • パススルー アプリケーションに最適

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 低コストTiger Beam™コンタクト

FLEシリーズ サムネイル画像

FTSH - 高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

特徴
  • 各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー

  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

FTSHシリーズ サムネイル画像

SFC - 1.27mm(.05インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、低コスト、2列、表面実装(SMT)/スルーホール、Tiger Eye ™

特徴
  • 低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 表面実装およびスルーホール実装

  • バーティカルタイプ

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

  • テープ&リール梱包可

SFCシリーズ サムネイル画像

SFM - 1.27mm(.05インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、1列または2列、直角または垂直、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

特徴
  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の1列または2列ボディ(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • 定格電流:最大3.7A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび、はんだネイルのオプションあり

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SFMシリーズ サムネイル画像

SFMC - .050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)

  • 特色:より低コストのめっきオプションあり

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大219VAC/310VDC

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SFMCシリーズ サムネイル画像

SFMH - .050" Tiger Eye™ 高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装

特徴
  • 表面実装ホリゾンタルテール

  • FSHターミナルストリップと嵌合

  • 溶接タブ&ロッキングクリップのオプション

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

SFMHシリーズ サムネイル画像

SFML - 1.27mm (.05 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキング タブ、ロッキング クリップ オプション、Tiger Eye ™

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • バーティカルタイプ

  • 表面実装およびスルーホール実装

  • 標準または低挿入力コンタクトあり

  • 低コストTiger Eye™ライトコンタクトあり

  • ラギッド オプションあり

  • 定格電流:最大3.7A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SFMLシリーズ サムネイル画像

TFM - 1.27mm(.05インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • 定格電流:最大3.7A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

  • スタック高さ複数あり

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 TFM-

TFML - 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列または2列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングタブ、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™システム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • スタック高さ複数あり

  • 堅牢なフリクションロック機能

  • ラギッド オプションあり

  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

  • バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成

  • 定格電流:最大3.7A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

TFMLシリーズ サムネイル画像

FSH - .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴
  • はんだロックのオプションあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • SFMH表面実装ソケットと嵌合

  • 表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

FSHシリーズ サムネイル画像

FTS - マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

特徴
  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 各種ポスト高さあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • マイクロ低背型ヘッダー

  • バーティカルタイプ

FTSシリーズ サムネイル画像

HPT - .050"ホットプラグ対応マイクロ ターミナルストリップ

特徴
  • 5種類の極数あり

  • コンパクトフラッシュおよびPCMCIA対応

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • 業界標準のコンパクトフラッシュ ソケットとの嵌合

  • ライトアングルスルーホール テール

  • 標準版あり(FTSHシリーズ

HPTシリーズ サムネイル画像

TFC - 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウド付きボックスヘッダーコネクター、低コスト、複列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • スタック高さ複数あり

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

  • 特色:より低コストのめっきオプションあり

シリーズ画像 TFC-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のパススルー