パフォーマンス:最大10.5 GHz / 21 Gbps
100 Ω システム向けに最適化
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
スタック高さ:5.00-25.00 mm
コンタクト:最大100ペア
Samtec Q Pairs®ディファレンシァル ペア メザニンコネクターは、シグナルインテグリティが非常に重要であるハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
QSE-DP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
QSE-DP-EM
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
最大56ディファレンシァル ペア
QSH-DP
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
QSS-DP
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大64ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
QTE-DP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
QTE-DP-EM
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
最大56ディファレンシァル ペア
QTH-DP
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
QTH-DP-EM
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
最大80ディファレンシァル ペア
QTS-DP
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大64ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
QTS-DP-RA
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
ガイドポスト
極数は最大128
QSH-DP-EM
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
最大80ディファレンシァル ペア
QTH-DP-RA
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
ガイドポスト
QSH-DP-RA
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
ガイドポスト