ハイスピード 2列ストリップ

高い信頼性のSI性能・速度を重視した最適化・省スペース設計

Samtecは、業界で最も多くの種類のハイスピード ボード・ツー・ボード インターコネクトを、完全なエンジニアリングサポート、オンラインツール、そして比類のないサービス精神と共に提供しています。

ハイスピードメザニンソリューションには、省スペース設計で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するQシリーズ®グランドプレーンコネクターと、さまざまなスタック高さをご用意しています。最大で56Gbps PAM4までのシグナルインテグリティ性能を発揮する目的で最適化されており、加えてEdge Rate®コネクターストリップも含まれます。

Extended Life Product™(E.L.P.™)認定済みソリューションは、10年間にわたる混合ガス(MFG)の影響や250〜2,500の高嵌合サイクルといった基準をはじめ、保管環境や使用環境シュミレーションを通して接点抵抗の厳格な評価基準に合格した製品です。

ハイスピード2列ストリップ概要をダウンロード

パンフレット High-Speed Dual Row Strips

PDFをダウンロード

x

Edge Rate®ラギッド、ハイスピード コネクター ストリップ

Edge Rate®ラギッド、ハイスピード コネクター ストリップ

これらのEdge Rate®ハイスピード堅牢コネクターストリップは、シグナルインテグリティ 性能、耐久性、および製品寿命の向上のために最適化した接点を備えています。

特徴
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性

  • 最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム

  • スタック高さ 5 mm~18 mm

  • 0.635 mmピッチシステムに極めてスリムな2.5 mmのボディ幅

  • 0.80 mmピッチシステムと比べて最大40%のPCBスペース削減を実現する0.50 mmピッチシステム

製品群画像 Edge Rate™

Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター

Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター、メザニン

Samtec Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクターは、シグナルインテグリティが重要なハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。

特徴
  • パフォーマンス:最大14.0 GHz /28 Gbps

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • コネクター・ツー・コネクターの保持オプション

  • バーティカル、ライトアングル、コプラナーのアプリケーション

  • コンタクト:最大180 I/O

  • スタック高さ:5 mm ~ 25 mm

製品群画像 Q Strip®

Q Pairs®ディファレンシァル ペア メザニンコネクター

Q Pairs®ディファレンシァル ペア メザニンコネクター

Samtec Q Pairs®ディファレンシァル ペア メザニンコネクターは、シグナルインテグリティが非常に重要であるハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。

特徴
  • パフォーマンス:最大10.5 GHz / 21 Gbps

  • 100 Ω システム向けに最適化

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • スタック高さ:5.00-25.00 mm

  • コンタクト:最大100ペア

製品
製品群画像 Q Pairs®


Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター

Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター

これらの堅牢なシールド ハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプコンタクトを特長としています。

特徴
  • 25Gbps NRZの性能

  • 冗長性がある嵌合長

  • デュアルステージ ホットプラグ可能

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • シールドオプションあり

  • 電源コンボオプション

  • コンタクト:最大208 I/O

  • スタック高さ:10.00 mm ~ 16.00 mm

製品
製品群画像 Q2™

E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

特徴
  • 10年間の混合ガス(MFG)試験に合格

  • 高嵌合サイクル(250~2,500)

  • 高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム

  • 各種コネクタータイプおよびピッチあり

製品
製品群画像 Extended Life製品

その他のハイスピード ボード・ツー・ボード