ハイスピード

ボード・ツー・ボード&バックプレーン

ハイスピード インターコネクト ソリューション


Samtecは、業界で最も多くの種類のハイスピード ボード・ツー・ボード&バックプレーン インターコネクトを、完全なエンジニアリングサポート、オンラインツール、比類ない優れたサービス精神と共に提供しています。

ハイスピード パフォーマンス

最大112 Gbps PAM4

4.0Tbps以上の集約帯域幅

40GHzを超える超低クロストーク

アプリケーション
の柔軟性

10~1,000の極数

スタック高さ1 mm~40 mm

バーティカル、ライトアングル、エッジ実装

シグナルインテグリティ サポート

無料テストレポート、モデル、アプリノート、ブレイクアウト領域

EEのライブサポートへの容易なアクセス

Channelyzer®オンラインツール

x

アプリケーションの柔軟性


幅広いオプションにより、高速・高密度のあらゆるアプリケーションに応えます。

高密度アレー

これらの高密度アレーコネクターは、さまざまなピッチ、スタック高さ、および構成を特徴とし、ルーティングとグラウンディングの最大化に寄与すると同時に設計の柔軟性を最大限に高めます。

NovaRay® 128 Gbps PAM4、超高密度アレー

製品群画像 NovaRay™

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり128 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。

この製品の詳細はこちら

AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー

製品群画像 AcceleRate®マイクロアレー

AcceleRate® HP 0.635 mmピッチアレーは、112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとフレキシブルなオープンピンフィールド設計が特徴です。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

この製品の詳細はこちら

AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

製品群画像 AcceleRate® HD

これらの0.635mmピッチ高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムな薄型設計に高速Edge Rate®接点を最大400箇所備えています。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

この製品の詳細はこちら

® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ

製品群画像 AcceleRate® mP

これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

この製品の詳細はこちら

SEARAY™

製品群画像 SEARAYアレー

これらの高速で高密度なオープンピンフィールド アレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。

この製品の詳細はこちら

SEARAY™ 0.80 mm

製品群画像 0.80mm SEARAYアレー

これらの0.80mmピッチ高密度アレーは、オープンピンフィールドを採用することで基盤専有面積をを最大で50%節約します。

この製品の詳細はこちら

LP Array™

製品群画像 LPアレイ

これらの低背型オープンピンフィールドアレーは、最小4mmのスタック高さと最大400点のI/Oを備える点が特長です。

この製品の詳細はこちら

SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー

製品群画像 低背型ワンピースアレー

1.27 mmの本体高さと両面コンプレッションのコンタクトが特徴のハイスピード低背型ワンピース インターポーザー。

この製品の詳細はこちら

HD Mezz

製品群画像 エレベーテッドHDメザニン

最大35 mmまでのスタック高さに対応するエレベーテッドHD Mezz高密度オープンピン フィールドアレー。

この製品の詳細はこちら

E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

製品群画像 Extended Life製品

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

この製品の詳細はこちら

スタンドオフ、ガイドポスト、超堅牢なハードウェア

SureWaveハードウェアファミリーバンドル

Samtecは、精密スタンドオフ、位置決めハードウェア、嵌合/抜去を支援して確実な接続を確保するためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなSureWare™ハードウェアを提供しています。

この製品の詳細はこちら

ハイスピード 2列ストリップ(メザニン)

一体型グランドプレーン、堅牢なシグナルインテグリティのために最適化したEdge Rate接点、スリムボディ、およびロープロファイルなスタック高さを特徴とする、28Gbpsの性能を備えたボード・ツー・ボード ハイスピード メザニンコネクター、ストリップ、およびシステム。

Edge Rate®ラギッド、ハイスピード コネクター ストリップ

製品群画像 Edge Rate™

これらのEdge Rate®ハイスピード堅牢コネクターストリップは、シグナルインテグリティ 性能、耐久性、および製品寿命の向上のために最適化した接点を備えています。

この製品の詳細はこちら

Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター

製品群画像 Q Strip®

Samtec Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクターは、シグナルインテグリティが重要なハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。

この製品の詳細はこちら

Q Pairs®ディファレンシァル ペア メザニンコネクター

製品群画像 Q Pairs®

Samtec Q Pairs®ディファレンシァル ペア メザニンコネクターは、シグナルインテグリティが非常に重要であるハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。

この製品の詳細はこちら

Q Rate® スリム ハイスピード コネクター

製品群画像 Q Rate®

Q Rate® スリムハイスピードコネクターは、パワー/グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを内蔵し、高信頼性とパフォーマンスを特長としています。

この製品の詳細はこちら

Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター

製品群画像 Q2™

これらの堅牢なシールド ハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプコンタクトを特長としています。

この製品の詳細はこちら

E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

製品群画像 Extended Life製品

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

この製品の詳細はこちら

ハイスピード エッジカード

0.50mm、0.60mm、0.635mm、0.80mm、1.00mm、1.27mm、および2.00mmのピッチから選べるハイスピードエッジカードコネクターシステムです(バーティカル、ライトアングル、エッジマウント用をご用意)。

ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカード

製品群画像 ハイスピード0.60 mmピッチ エッジカード

SAMTECの0.60mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)性能とPCIe®6.0対応のディファレンシャルペアEdge Rate®接点を備えています。SFF-TA-1002基準を満たした製品です。

この製品の詳細はこちら

Generate®ハイスピード0.80mmピッチ エッジカード ソケット

製品群画像 ハイスピード0.80 mmピッチ エッジカード

SAMTECの0.80mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、シグナルインテグリティ性能を考えて最適化されたEdge Rate®接点を備えています。バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、パススルー、および電源・シグナルコンボに対応、設計の柔軟性に優れています。

この製品の詳細はこちら

ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカード

製品群画像 ハイスピード1.00 mmピッチ エッジカード

SAMTECの1.00mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、堅牢なEdge Rate®コンタクトとミスアライメント低減サポートにより、最大28Gbps NRZの速度を実現します。

この製品の詳細はこちら

マイクロピッチ エッジカード ソケット

製品群画像 マイクロファインピッチ・エッジカードソケット

これらのマイクロピッチ・エッジカードソケットには、0.50mm、0.635mm、0.80mm、1.00mm、1.27mm、2.00mm、バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、表面実装、スルーホールテールなど、さまざまな中心線と取付方向でご提供しています。

この製品の詳細はこちら

PCI Express®エッジカード

製品群画像 PCI Express®エッジカード

Samtecは、PCIe®ケーブルアッセンブリーおよびジャンパーと嵌合し、PCI express®3.0/4.0/5.0/6.0およびCXL®ケーブルに対応するさまざまなPCIe®エッジカードコネクターを提供しています。

この製品の詳細はこちら

シリアルATAリンクカード ソケット、SATA

製品群画像 シリアルATAリンクカード ソケット

ハイスピード、低背型マイクロプレーンSATAソケットは、さまざまな嵌合カードの厚さに対応し、大きなたわみBeCuコンタクトシステムを特徴としています。

この製品の詳細はこちら

E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター

製品群画像 Extended Life製品

これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。

この製品の詳細はこちら

SFP、SFP+システム

製品群画像 SFPシステム

SFPコネクター、トランシーバーインターフェイスソケット、シングルまたは連動ケージ。SFP、SFP+、XFP、およびZENPAKトランシーバーと嵌合します。

この製品の詳細はこちら

マイクロTCAハイスピード エッジカード コネクター

製品群画像 マイクロTCA

これらのマイクロTCAハイスピード エッジカード コネクターは、最大170の合計I/O数で活線挿抜とハイスピード シリアル接続をサポートします。

この製品の詳細はこちら

ミニ エッジカード ガイドシステム

製品群画像 ミニ エッジカード ガイドシステム

厚さ0.80mmおよび1.60mmのカードに対応する合計50点のI/Oを備えたミニエッジカードガイドソケット。

この製品の詳細はこちら

ウルトラマイクロ インターコネクト

最大28Gbpsのパフォーマンスを発揮する薄型・超スリムボディが特徴のウルトラファインピッチコネクター。

Razor Beam™自己嵌合コネクター

製品群画像 Razor Beam™ファインピッチ自己嵌合コネクター

高速、高密度のRazor Beam™自己嵌合コネクターは、在庫コスト削減と柔軟性の向上を実現するためにさまざまなピッチとリードスタイルでご提供しています。

この製品の詳細はこちら

マイクロブレード&ビームシステム

製品群画像 マイクロブレード&ビームシステム

これらのマイクロブレード&ビーム0.40mmおよび0.50mmファインピッチコネクターは、超薄型、超低背型を特徴とし、基板スペースを大幅に節約します。

この製品の詳細はこちら

スタンドオフ、ガイドポスト、超堅牢なハードウェア

SureWaveハードウェアファミリーバンドル

Samtecは、精密スタンドオフ、位置決めハードウェア、嵌合/抜去を支援して確実な接続を確保するためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなSureWare™ハードウェアを提供しています。

この製品の詳細はこちら

バックプレーン コネクター

SAMTECのバックプレーンコネクターには、56Gbps PAM4の高速性能を実現するExaMAX®と、高密度の柔軟性と省スペース性を提供するXCede®HDを採用しています。

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルシステム

Si-Fly®HDバックプレーンシステムは、1つのオープンラックユニットで224Gbps PAM4のパフォーマンスと最大2,048のディファレンシャルペアを実現した製品です。これは、帯域幅、リーチ、密度の向上を図った設計のSamtec Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(最大1.75ps/m)によって可能になりました。

この製品の詳細はこちら

NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム​​​​​​​

製品群画像 NovaRay®

NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システム​​​​​​​は、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、128 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。

この製品の詳細はこちら

ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

製品群画像 ExaMAX®

ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。

この製品の詳細はこちら

XCede® HD高密度バックプレーン システム

製品群画像 XCede® HD

SamtecのXCede® HD高密度バックプレーン システムは、密度が重要なアプリケーションに理想的コンパクトなフォームファクタと、柔軟性とカスタマイズ可能なソリューションのためのモジュラー設計を特長としています。

この製品の詳細はこちら

スタンドオフ、ガイドポスト、超堅牢なハードウェア

SureWaveハードウェアファミリーバンドル

Samtecは、精密スタンドオフ、位置決めハードウェア、嵌合/抜去を支援して確実な接続を確保するためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなSureWare™ハードウェアを提供しています。

この製品の詳細はこちら

ハイスピード パフォーマンス


最適化されたシグナルインテグリティによる高速性と帯域幅の拡大。

16Gbps NRZ
16 Gbps
25Gbps NRZ
25 Gbps
24Gbpsおよび56Gbps
28 Gbps / 56 Gbps
56Gbpsおよび112Gbps
56 Gbps / 112 Gbps
112Gbps NRZおよび224Gbps PAM4
112 Gbps / 224 Gbps

現在と未来のための
スピード

シグナルインテグリティサポート


複雑なアプリケーションに対応するシグナルインテグリティのインハウス専門知識。

ホワイトペーパー
試験報告書
電気/機械モデル
電気/機械モデル
ブレークアウト領域
ブレークアウト領域

オンラインツール