Eye Speed® I/O

この堅牢な高速ラッチングI/Oケーブルシステムは、堅牢なポジティブラッチングを特徴とし、SAS、SATA、イーサネット、およびPCIe®といった複数のプロトコルに対応しています。

製品群概要

SamtecのEye Speed® I/Oツーピース システムは、高サイクルで、最小のPCBスペースを使用する0.80 mmピッチ コネクター設計。9または17のディファレンシャル ペアと5つのディスクリートラインに対応するため、2つのサイズから選べます。

特徴

  • 省スペースアプリケーションに適したコンパクトなフォームファクタ

  • マイクロ ラギッド ラッチングシステム

  • EMI保護に適した密閉型ハウジングまたはIP68アプリケーションに適したシールドケーブル

  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • 高信頼性Edge Rate®コンタクト

ビデオ

High Speed Copper I/O Systems
High Speed Copper I/O Systems

製品

EPLSP - 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

特徴
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • 高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム

  • 堅牢なポジティブラッチ

  • 32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル

  • 19および31の極数あり

  • 小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル

EPLSPシリーズ サムネイル画像

ERI8 - 0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 19および31の極数あり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

ERI8シリーズ サムネイル画像

ERC - ERI8/EPLSPシリーズEye Speed® I/Oハイスピードシステム向けケージ

特徴
  • 堅牢なダイカスト、スクリューダウン設計

  • 低背型のライトアングル設計

  • パネル ガスケットあり/なし選択可

  • 19および31の極数あり

ERCシリーズ サムネイル画像

RCH - 0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム

特徴
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • IP68シールドシステム

  • ポジティブラッチ付きの堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 小さい曲げ半径25.40 mm(1.00")のケーブル

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

シリーズ画像 RCH-

RPBH - RCH/ERI8シリーズ、Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oシステム向けケージ

特徴
  • 堅牢なダイカスト パネル実装設計

  • 低背型ライトアングル

  • パネル実装ハードウェアを提供

  • 19極で提供

  • ダストキャップあり

RPBHシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード アッセンブリー