ハイスピード ケーブル アッセンブリー

Samtecのハイスピード ケーブル アッセンブリーはEye Speed®ケーブル技術を採用し、個別の銅線またはテープシールドにより、優れたシグナルインテグリティ性能を実現します。導体は、小さな曲げ半径とダイナミックで柔軟性の高いアプリケーション用に撚り線されており、費用対効果の高いリボンケーブルにより、ディスクリートワイヤーが不要になります。

最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮するこれらのハイスピードケーブルは、アプリケーション固有の要件に合わせて、幅広いカスタマイズ機能を備えたさまざまなエンドオプションを備えています。

  • 50Ωシングルエンド伝送および100Ω差動伝送
  • 26-38AWGこax同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル構造
  • ストレインリリーフやプラスチックハウジング、ビス止め、ラッチ、ロック機構など、堅牢な構造とオプション
Eye Speedロゴ
14 Gbps
ハイスピード ケーブル アッセンブリーパンフレット

ハイスピード ケーブル アッセンブリーパンフレット

PDFをダウンロード
徹底したフレキシビリティ
あらゆるハイスピードコネクター、あらゆるブレークアウト構成、あらゆるハイスピード精密ケーブルによる究極の柔軟性が、求められるアプリケーションにソリューションを提供します。

お問い合わせ [保護されたEメール] カスタムアッセンブリーについては


SEARAY™高密度アレーケーブルアッセンブリー

これらのハイスピード、高密度アレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮します。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減

  • ポジティブ ラッチング システム

  • ターミナルエンドのオプション

  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計

  • 36 AWG同軸ハイスピードケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

製品群画像 Searay™高密度アレーケーブルアッセンブリー

SEARAY™0.80mmピッチ高密度アレーケーブルアッセンブリー

これらの超高密度、ハイスピードの.8mmピッチアレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスと基板専有面積の50%を削減します。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • .050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース

  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • PCIe®3.0およびSAS3プロトコルをサポート

  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計

  • 34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル

  • 最大300 I/O

  • 8列および10列設計

製品群画像 SEARAY™ 0.80 mm

Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブル

Qシリーズ®高速グランドプレーンケーブルは、グランドプレーンと電源プレーン、マイクロ同軸ケーブル、およびTwinaxケーブルを内蔵。最大14Gbpsのパフォーマンスを提供します。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • 表面実装、エッジ実装、またはパネル実装の終端

  • 50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 堅牢なスクリュー実装または保持ピンのオプション

製品群画像 Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブル

Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクター

Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクターは、電源・グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、高い信頼性とパフォーマンスを提供します。


エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー

これらのエッジカードケーブルアッセンブリーは、高速化に最適化したパフォーマンスを発揮するEYE SPEED®Twinaxケーブルを備えています。



FireFly™光トランシーバー

SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。


Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブル

Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルは、垂直と直角のオプションをご用意しています。加えて、信頼性を向上させる堅牢なスクリューダウンオプションも提供しています。

特徴
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 38 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

  • バーティカルまたはライトアングルのエンドオプション

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

製品群画像 Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブル

Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー

これらのEdge rate®ハイスピードケーブルアッセンブリーは、コンタクトの摩耗を低減し、耐久性と製品寿命を向上させる滑らかなミル加工接触面を特徴としています。Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブルでご用意しています。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

  • 50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計

  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減

  • ラッチングシステム使用可能

  • ホットスワップ可能

製品群画像 Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー

低コスト同軸

50Ω シングルエンド シグナル ルーティングを備えた高速・低コストのマイクロ同軸ケーブル アッセンブリーは、38 AWG マイクロ同軸ケーブルと省スペースのコンパクト設計を特徴としています。

特徴
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 38 AWGマイクロ同軸ケーブル

  • 省スペースが求められるアプリケーションに適したコンパクトな設計

製品群画像 低コスト同軸

直接接続ケーブル

PCBボードに直接プレスフィットするハイスピードで低コストの直接接続ケーブル。

特徴
  • PCB基盤に接続するプレスフィット端子

  • 3 mmの超低背型

  • 2メートルでPCIe® 3.0 以上の速度に対応

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 30 AWG Twinaxリボンケーブル

製品群画像 直接接続ケーブル

Eye Speed®I/Oケーブルアッセンブリー

この堅牢な高速ラッチングI/Oケーブルシステムは、堅牢なポジティブラッチングを特徴とし、SAS、SATA、イーサネット、およびPCIe®といった複数のプロトコルに対応しています。

特徴
  • 省スペースアプリケーションに適したコンパクトなフォームファクタ

  • マイクロ ラギッド ラッチングシステム

  • EMI保護に適した密閉型ハウジングまたはIP68アプリケーションに適したシールドケーブル

  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • 高信頼性Edge Rate®コンタクト

製品群画像 Eye Speed®I/Oケーブルアッセンブリー

その他の高速ケーブル