これらのダイレクトアタッチFlyover®QSFケーブルアッセンブリーは、超低スキューTwinaxによる重要なハイスピードシグナルをルーティングを行うことでシグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。
FLYOVER®テクノロジー&ハイスピードケーブルソリューション
Samtecのハイスピード ケーブル システムであるFlyover®およびHDRは、業界をリードするサポート、社内製造、およびあらゆるアプリケーションに対応するソリューションを作成するカスタマイズ能力により、次世代アーキテクチャのためのイノベーションを提供します。
Flyover®
アーキテクチャー
より高いデータレートでのシグナルインテグリティとリーチを改善
高い次元のインハウス設計とエンジニアリングサポート
システム全体のシグナルインテグリティに関する専門知識
柔軟性
&カスタマイゼーション
コネクターエンドオプションの組み合わせ
豊富なカスタマイズ機能
モジュラーバックプレーンの柔軟性
製造
&機能
精密押出ケーブルと次世代RFケーブルの研究開発・製造を世界各地で実施
数多くの超高性能ケーブル独自技術
製品の柔軟性
SAMTECのEYE SPEED®ケーブル技術を採用した幅広いハイスピードケーブルアッセンブリーが、あらゆる用途へ柔軟に対応します。
Flyover®次世代システム
損失の多いPCBに比べて超低スキューのTwinaxケーブルを使用して信号をルーティングすることにより、フライオーバー®システムは信号のリーチと密度を向上させた次世代の速度を実現します。アセンブリは、パネル、ミッドボード、およびバックプレーンアプリケーション向けの省スペース設計で、超高密度と性能を兼ね備えています。
NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
NovaRay® I/O は Flyover® ケーブル技術を利用し、IC パッケージからパネル等まで、最大 3,584 Gbps PAM4 の総合データをルートします。
ExaMAX® I/O
完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。
NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー
NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
AcceleRate®HPケーブルアセンブリは、ケーブル・ツー・ボードアプリケーション向けの業界最高密度の{[#0]} Gbps PAM {[#1]}定格ソリューションです。
AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.1対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。
AcceleRate® Mini
AcceleRate® Mini Flyover® システムは、Eye Speed® Thinax™ 超高性能 Twinaxケーブルを介して、信じられないほどコンパクトなフォームファクタで 112 Gbps PAM4 のパフォーマンスを実現します。
ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
SamtecのGenerate®0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリーは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)パフォーマンス用のEye Speed®ウルトラ低スキューtwinaxとEdge Rate®コンタクトを特長とし、PCIe® 6.0/CXL® 3.1に対応しています。
Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
Si-Fly®LPは、112Gbps PAM4の性能のヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下、ICパッケージに隣接して配置できる、SAMTECの低背型Flyover®ケーブルソリューションです。
FireFly™光トランシーバー
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
NovaRay® 112 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システムは、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、112 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。
ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム
ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。
ハイスピード アッセンブリー
ディファレンシァル ペアおよびシングルエンド アプリケーションに適した、マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル付きハイスピード ケーブル アッセンブリー。このアッセンブリーには、将来性を考慮した高密度アレー、グランドプレーン内蔵型、雌雄同形、堅牢なEdge Rate®、およびハイスピードPCI Express®といったシステムが含まれます。
SEARAY™高密度アレーケーブルアッセンブリー
これらのハイスピード、高密度アレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
SEARAY™0.80mmピッチ高密度アレーケーブルアッセンブリー
これらの超高密度、ハイスピードの.8mmピッチアレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスと基板専有面積の50%を削減します。
Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブル
Qシリーズ®高速グランドプレーンケーブルは、グランドプレーンと電源プレーン、マイクロ同軸ケーブル、およびTwinaxケーブルを内蔵。最大14Gbpsのパフォーマンスを提供します。
Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクター
Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクターは、電源・グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、高い信頼性とパフォーマンスを提供します。
エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー
これらのエッジカードケーブルアッセンブリーは、高速化に最適化したパフォーマンスを発揮するEYE SPEED®Twinaxケーブルを備えています。
FireFly™光トランシーバー
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブル
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルは、垂直と直角のオプションをご用意しています。加えて、信頼性を向上させる堅牢なスクリューダウンオプションも提供しています。
Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー
これらのEdge rate®ハイスピードケーブルアッセンブリーは、コンタクトの摩耗を低減し、耐久性と製品寿命を向上させる滑らかなミル加工接触面を特徴としています。Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブルでご用意しています。
Eye Speed®I/Oケーブルアッセンブリー
この堅牢な高速ラッチングI/Oケーブルシステムは、堅牢なポジティブラッチングを特徴とし、SAS、SATA、イーサネット、およびPCIe®といった複数のプロトコルに対応しています。
Eye Speed® HD
HyperTransport™ HT3.1パフォーマンス誇るEYE SPEED®HD超高密度高速ケーブルシステムは、堅牢性が求められるアプリケーションとEMI保護を目的に設計された製品です。
SAMTEC FLYOVER®技術
従来のシグナル伝達における制限を排除する。
![帯域幅と従来型および高速素材の比較](https://www.samtec.com/jp/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/bandwidth-vs-hs-mtrls.png)
課題
次世代のスピードにおけるPCBでの伝達距離。
より大きいバンド幅への需要が急速に高まるなか、損失の多いPCBやビア、その他のコンポーネントを使用した効果的な熱管理やシグナルのルーティングは難しい課題となっています。
解決策
Samtec Flyover®システム
SAMTEC Flyover®設計は、従来のシグナル回路基板およびハードウェア製品における制約を排除し、56Gbps以上の帯域幅における課題に対して費用対効果に優れた高性能で熱効率の高いソリューションを提供します。
- EYE SPEED®Twinaxケーブルテクノロジー
- 次世代の性能とコストのアドバンテージ
- 熱対策
- フルシステムサポート
![フライオーバー・システム・ソリューション](https://www.samtec.com/jp/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/l18/high-speed-cable/flyover-system-solutions.jpg)
究極の柔軟性
すべての
ハイスピード
コネクター
すべての
ブレークアウト
構成
すべての
ハイスピード
プレシジョン ケーブル
すべて高速ケーブル
詳細はこちら
ツール
- ハイスピード ケーブル Solutionator®
- 3Dモデル
- 画像検索
-
詳細について、またはご質問がおありの場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]