FireFly™光トランシーバー

SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。

製品群概要

FireFly™ Micro Flyover System™は、同じコネクターシステムでマイクロフットプリントのハイパフォーマンスな光インターコネクトと、低コストな銅インターコネクトを互換して使用できる柔軟性を、業界で初めて設計者に提供するインターコネクト システムです。

Samtec FireFly™の銅および光ケーブル システムは、28 Gbpsまでのより高いデータレートやさらに遠距離へのニーズを満たす柔軟性を提供し、ボード設計の簡素化とパフォーマンスの強化を実現します。

FireFly™ 製品エクスプローラー

FireFly™ 製品エクスプローラー

このシステムの小さなフットプリントが、高密度でICにより近接したチップ・ツー・チップ、ボード・ツー・ボード、基板上、そしてシステム・ツー・システムの接続を提供します。

FireFly™

特徴

将来性を考慮

FireFly™銅線および光ケーブルシステムは、同じハイパフォーマンスのコネクターセットを用いて互換が可能。

Firefly™銅

  • 最大56 Gbpsのパフォーマンス
  • 8または12のディファレンシァル ペア
  • 100 Ω、34または36 AWG Eye Speed® twinaxケーブル
  • 各種のエンド2ターミネーション オプション
  • スペースを節減する低背型ハウジング
  • 新しい設計と既存の設計のシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
  • 標準銅 (ECUE)、PCIe®-Over-FireFly™銅(PCUE) アッセンブリーあり
ECUE Twinaxリボンケーブル

FireFly™光

  • 28Gbpsのパフォーマンス;32Gbpsは開発中
  • x4およびx12設計
  • OM3またはOM4マルチモードファイバー
  • 各種の冷却実装に適合する幅広いエンド2オプションとヒートシンク
  • -40 ºC~+85 ºCに適合する、軍隊および工業アプリケーション向けの拡張温度FireFly™(ETUO、ETMO)
  • PCIe®-Over-Fiber光ケーブル システムは3.0/4.0データを最大100m伝送(PCUO);5.0データレート版は開発中
  • 透過型および非透過型ブリッジングに対応するPCIe®-Over-Fiberアダプターカード (PCOA)
ECUOアクティブ光ケーブル

ダウンロード・リソース

文献

オプティクスガイド表紙画像
オプティクスガイド表紙画像 PDFをダウンロード
拡張温度FireFly™ eパンフレット
拡張温度FireFly™ eパンフレット PDFをダウンロード
PCIe®-Over-FireFly™ eパンフレット
PCIe®-Over-FireFly™ eパンフレット PDFをダウンロード
PCIe®-Over-Fiberアダプターカードのeパンフレット
PCIe®-Over-Fiberアダプターカードのeパンフレット PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード
SOSA™整合インターコネクト ソリューション
SOSA™整合インターコネクト ソリューション PDFをダウンロード
Military & Aerospace Solutions Guide
Military & Aerospace Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

FireFly™ Micro Flyover System™
FireFly™ Micro Flyover System™
Samtec Optical Group Tech Center HD
Samtec Optical Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec FireFly™ 28 G Demo
Samtec FireFly™ 28 G Demo
PCIe®-over-FireFly™―PCUOシリーズ
PCIe®-over-FireFly™―PCUOシリーズ
Samtec FireFly™ Optical Cable on Xilinx VCU118 Development Kit
Samtec FireFly™ Optical Cable on Xilinx VCU118 Development Kit
Samtec FMC+ Loopback Card on Xilinx VCU118 Development Kit
Samtec FMC+ Loopback Card on Xilinx VCU118 Development Kit

製品

ECUO - FireFly™アクティブ光Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

特徴
  • FireFly™光ケーブルシステム

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • FireFly™銅と交換可能

  • データレートの選択肢:14 Gbps、16 Gbps、25 Gbps、28 Gbps

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計

  • 各種の内蔵型ヒートシンク、ファイバータイプ、エンド2オプション

  • FireFly™評価・開発キットあり。samtec.com/kitsをご覧ください

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

ECUOシリーズ サムネイル画像

PCUO - PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 光ケーブル アッセンブリー

特徴
  • PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中

  • x4、x8、x16のPCIe®マイクロ光エンジン

  • 最大100 mまでPCIe®信号を送信

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • 透過型および非透過型ブリッジング

  • 実績ある850 nm VCSEL技術

  • 互換可能なPCIe®アダプターカードあり(PCOAシリーズ

シリーズ画像 292-CM

ETUO - FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー

特徴
  • -40 ºC~+85 ºCの拡張温度

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • チャネルあたり最大10.3125 Gbpsのハイスピード パフォーマンス

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • 熱運転状態において最適な冷却を行う一体ヒートシンク

  • 各種ファイバータイプおよびエンド2オプション

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

シリーズ画像 ETUO-NULL

ETMO - 開発中 -FireFly™極限環境アクティブ光Micro Flyover®ケーブル アセンブリ

特徴
  • Sealed and Parylene-Coated for exposed military, aerospace and submersible applications

  • ウィスカー低減と抗真菌性の強化

  • 65,000フィートまでの高度など過酷な環境下でも動作

  • -40 ºC~+85 ºCの拡張温度

  • チャネルパフォーマンスあたり最大25.7 Gbpsのハイスピード パフォーマンス

  • レガシー光モジュールとの相互運用を可能にするデュアルパワーモード

  • 熱運転状態において最適な冷却を行う一体ヒートシンク

  • 各種ファイバータイプおよびエンド2オプション

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

FireFly™ 極限環境アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー

PTUO - 拡張温度PCIe®-Over-Fiber、FireFly™光ケーブルアッセンブリー

特徴
  • -40 ºC~+85 ºCの拡張温度

  • PCIe® 3.0 仕様に準拠、開発中のPCIe® 4.0 バージョン

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • 最大100 mまでPCIe®信号を送信

  • 透過型および非透過型ブリッジング

  • 従来とは異なるFPGA/ASICのエンドポイントを可能に

シリーズ画像 6QP-

ECUE - FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

特徴
  • FireFly™銅ケーブルシステム

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • FireFly™光と交換可能

  • オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計

  • 豊富なエンド2オプション

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 複数のシグナルマッピングのオプション

  • 新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

ECUEシリーズ サムネイル画像

PCUE - PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 銅ケーブル アッセンブリー

特徴
  • PCIe®-Over-FireFly™銅システム

  • x4デュプレックス システム

  • PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • 別のFireFly™システムとして同じ2ピースのコネクター システムと嵌合

  • 34 AWG Twinaxリボンケーブル

シリーズ画像 292-CM

UEC5-1 - 最大20Gbps FireFly™ エッジカードソケットアッセンブリー

特徴
  • 最大20 Gbpsのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 19極で提供

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可

シリーズ画像 292-CM

UEC5-2 - 20+ Gbps firefly™エッジカード ソケット アッセンブリー

特徴
  • 20 Gbps以上のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 19極で提供

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可

UEC5シリーズ サムネイル画像

UCC8 - FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

特徴
  • 電源と低速の制御シグナル通信

  • 10極で提供

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 標準の位置決めピンおよび溶接タブ

  • FireFly™光および銅システム向けの2ピースのコネクターセットの一部

UCC8シリーズ サムネイル画像

PCOA - PCI Express®オーバー ファイバーFireFly™アダプターカード

特徴
  • PCUO FireFly™光ケーブル アッセンブリー使用

  • PCIe® 3.0/4.0 プラットフォームに対応

  • PCIe® x16エッジカード コネクター

  • x16、x8、デュアル x8、x4、デュアル x4、クアッド x4構成

  • 透過型または非透過型ブリッジング

  • 再構成可能なホストもしくはターゲット操作

シリーズ画像 PCOA-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード アッセンブリー