最大14 Gbpsのパフォーマンス
Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
ポジティブ ラッチング システム
ターミナルエンドのオプション
堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
36 AWG同軸ハイスピードケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
これらのハイスピード、高密度アレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SEAC - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
SEAFC - .050" SEARAY™SEACシリーズ用ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、嵌合
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
低い挿抜力
堅牢なEdge Rate®コンタクト
ソルダーチャージ端子
最大500 I/O
営業へのお問い合わせ