SamtecのBE70A 70 GHz、Bulls Eye® 2列、ハイパフォーマンス テストシステムを評価するSIテストプラットフォーム。
概要
Bulls Eye®高性能試験システムの高密度アレーによる設計と、先進的な配線ソリューションが性能を最適化します。コンプレッションインターフェイスや小型フットプリント、高サイクルカウントによって、Bulls Eye®は高性能試験アプリケーションにおける理想形です。70GHz Bulls Eye®SI評価キット(REF-213864-01)は、システムエンジニアやRFエンジニア、SIエンジニアの皆さまが、70GHz試験やBulls Eye®ダブルロー、および高性能試験システムで容易に取り扱うことのできるソリューションを提供します。
70GHz Bulls Eye® SI評価キットは、頑丈なメカニカル設計を採用した高品質のシステムです。詳細はSamtecの技術エキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] または [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- コンパクトなフォームファクタの単一PCBシステム。
- 各PCBには、BE70B (BE70B-J-S-2-04) コンプレッションインターフェイスが1つ含まれており、嵌合が容易ではんだ付けが不要です。
- キットには、4つのBE70C (BE70C-S-185P-2-02-0305) Bulls Eye®ケーブル アッセンブリーが付属しています。
- BE70Aから精密RFコンプレッション実装コネクターに高周波の参照信号(合計8個)をルーティングします。
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSI性能。
- TDR/TDTへの直接接続による時間領域測定が可能。
- VNAへの直接接続による周波数領域測定が可能。
アプリケーション
- IC特性評価キット
- 112Gbps PAM4トランシーバー開発キット
- FPGA評価キット
- FPGA開発キット