® Bulls Eye ISI評価ボード

既知の損失プロファイルを持つ複数の並列可変長信号パスを提供し、高速SerDesの検証を容易にします。

概要

Bulls Eye®高性能なテストシステム内の高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、パフォーマンスを最適化します。コンプレッションインターフェイス、小型フットプリント、高いサイクルカウントとを備えることから、Bulls Eye®は高性能が求められるテストアプリケーションに最適です。

SamtecのBulls Eye ® ISI評価ボードは、既知の損失プロファイルを持つ複数の並列可変長信号パスを提供し、高速SerDesの検証を容易にします。

70GHz Bulls Eye® ISI評価ボード(REF-238103-01)には、合計12の信号経路が備わります。ボード上面には224Gbps PAM4 SerDesの検証と特性評価に最適な、ステップマトリクスでルーティングされた10個の信号経路を備えます。ボード底面には128Gbps PAM4 LRチャネルに最適な、長いSベンドバスを備えた追加信号パス2つを有します。すべてのトレースは、多数の標準オプションを介して設定可能なエンド2接続を計装に供給します。

90GHz Bulls Eye® ISI評価ボード(REF-239801-01)には合計11の信号経路が備わります。ボード上面には448Gbps PAM6 SerDesの検証と特性評価に最適な、ステップマトリクスでルーティングされた9つの信号パスを備えます。ボード底面には224Gbps PAM4 LRチャネルに最適な、長いSベンドバスを備えた2つの追加信号パスを有します。すべてのトレースは、多数の標準オプションを介して設定可能なエンド2接続を計装に供給します。

Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

224 Gbps PAM4 ロゴタイプ
448 Gbps ロゴタイプ
BE90 Bulls Eye ISI評価キット
Samtec部品番号REF-239801-01(図)

製品概要

70GHz Bulls Eye ® ISI評価ボード製品概要

70GHz Bulls Eye ® ISI評価ボード製品概要

PDFをダウンロード
90GHz Bulls Eye ® ISI評価ボード製品概要

90GHz Bulls Eye ® ISI評価ボード製品概要

PDFをダウンロード

ビデオ

Bulls Eye ISI評価&開発キット
 

特徴

  • コンパクトでポータブルなフォームファクタのシングルPCBシステム
  • 容易な嵌合を実現し、はんだ付けを排除する複数のコンプレッションインターフェイスを各PCBに採用
  • お問い合わせ [保護されたEメール] アプリケーション固有のRFケーブル配線ニーズに対応
  • 完全なSerDesクワッドテストケーブルの新たな信号経路への移動が、一対のつまみネジで容易に可能
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR、TDT、BERTへの直接接続による時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • SerDes ICの検証と特性評価
  • SerDes IPの検証と特性評価
  • 受信機のストレステスト
  • Rxイコライゼーション検証
  • OIF-CEI-112/224Gおよび関連するIEEE 802.3規格のチャネル・エミュレーション

ご注文に関する情報

詳細については、REF-238103-01またはREF-239801-01にて図面をご確認ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください