HALO-C - 開発中 - Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー

特徴

  • 次世代の組み込みアプリケーション向けに設計

  • レーンあたり56 Gbps PAM4のパフォーマンス。レーンあたり112 Gbps PAM4を開発中

  • 16チャネル(x8双方向)

  • 省スペースを実現する6.35mmの低背型

  • 基板への安定した接続のための低重心が特徴

  • 現場での交換が容易な光学プラグ式

  • 伝導、対流、コールドプレート、液冷など多彩なヒートシンクオプション

  • 同じ高性能ソケット コネクターを使用して Halo Cu™ 次世代銅ケーブル アッセンブリーと交換可能

  • ロックラッチ機構内蔵の堅牢な表面実装コネクターにより、ケーブルアッセンブリーの嵌合/嵌合解除を簡素化

  • お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細情報

  • Samtec Halo® 光トランシーバー キットと Halo Cu™ 銅ケーブルは、HALO® フロント パネルまたは Halo Electronics (www.haloelectronics.com) が販売する他の製品とは関係ありません

開発中 - Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Halo Cu™ 銅ミッドボード ケーブル システム
HALO-PE

Halo Cu™ 銅ミッドボード ケーブル システム

嵌合コネクター

Halo高密度ソケット
HLF6

Halo® ラギッド、高密度ソケット