100-CM - 開発中 - 50 Ω 1.00 mmジャック、バーティカルコンプレッションマウント

特徴

  • バーティカル、無はんだコンプレッション

  • ボードの厚さ、垂直:.016"から.125"または.069"から.178"(ネジ付き)

  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー

  • マイクロストリップ/CPW伝送

  • コンパクトなフォームファクタで密度が向上

  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。

  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング

  • パフォーマンス最大110 GHz

  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適

  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計

  • トルク(ボード実装):0.5~0.8インチポンド

  • 新しいDバンドアプリケーション向けの1.00 mm帯域幅拡張の機会

  • 耐圧潰性、耐摩耗性、耐キンク性、耐トルク性に優れ、引張強度を高める装甲設計

開発中 - 50 Ω 1.00 mmジャック、バーティカルコンプレッションマウント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

50Ω 1.00 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
100-EL

開発中 - 50Ω 1.00 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

嵌合コネクター

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

Nitrowave™高性能マイクロ波ケーブルアッセンブリー
LL095

95 GHZ、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

LL110 Nitrowave™ケーブルアッセンブリー(Samtec独自のオレンジ色)
LL110

110 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー