パフォーマンス最大110 GHz(W-Band)
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
超高周波ミリ波テスト・アプリケーション(サブテラヘルツスペクトル)における高精度測定
RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
優れた再現性
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
高周波精密RFインターコネクト〜110 GHz
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
PRF10 - 精密1.0 mmケーブルコネクター
特徴
.047セミリジッドケーブル向けはんだクランプ
50 Ωインピーダンス
ストレート ジャックまたはプラグ
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
1.00 mm精密RFケーブルコネクター
パフォーマンス最大110 GHz
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
100-EL - 開発中 - 50Ω 1.00 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
特徴
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
基板厚さ、エッジローンチ:.040インチ ~ .100インチ
トルク(基板実装、エッジローンチ):0.5 ~ .0.8インチポンド
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
コンパクトなフォームファクタで密度が向上
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大110 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
100-CM - 開発中 - 50 Ω 1.00 mmジャック、バーティカルコンプレッションマウント
特徴
バーティカル、無はんだコンプレッション
ボードの厚さ、垂直:.016"から.125"または.069"から.178"(ネジ付き)
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
マイクロストリップ/CPW伝送
コンパクトなフォームファクタで密度が向上
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大110 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
トルク(ボード実装):0.5~0.8インチポンド
新しいDバンドアプリケーション向けの1.00 mm帯域幅拡張の機会
耐圧潰性、耐摩耗性、耐キンク性、耐トルク性に優れ、引張強度を高める装甲設計
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)