135-J-P-VP-ST-CMM-3 - 50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装
特徴
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
コンプレッション実装、ストリップラインまたはマイクロストリップ
無はんだバーティカルローンチ、フィールド交換可
50 Ωインピーダンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。