パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
バーティカル、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz
特徴
評価&開発キット
バーティカルコンプレッションマウントSI評価キット
バーティカル・コンプレッション・マウントRFコネクターは、精密な取り付けハードウェアを介して金メッキされたPCB接点パッドにプレスされた、事前に圧縮されたばね接点を特徴としています。主な利点としては、シグナルインテグリティ、柔軟性、信頼性の向上が挙げられます。バーティカル・コンプレッション・マウントSI評価キット(REF-228591-XX)は、Samtecが提供するさまざまなバーティカル・コンプレッション・マウントRFコネクターをテストするための使いやすいソリューションをRFエンジニアに提供します。このキットは、さまざまな精密RFコンプレッション・マウント・オプション(1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)のペア間でストリップライントレースをルーティングします。 バーティカル・コンプレッション・マウントSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。以下のメールアドレスでSamtecの技術専門家までお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-228591-XX

製品
135 - 50 Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装
特徴
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
コンプレッション実装、ストリップラインまたはマイクロストリップ
無はんだバーティカルローンチ、フィールド交換可
50 Ωインピーダンス
PRF13 - 精密1.35 mmケーブルコネクター
特徴
1.35 mm精密RFケーブルコネクター
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
50 Ωインピーダンス
.047低損失フレキシブルケーブル用ケーブル コネクター
はんだクランプ
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)