185-ALの 50 Ω 1.85 mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッションマウント

特徴

  • 30度の角度付きローンチ、はんだレスコンプレッション

  • 同軸ケーブルの機械的な制約を軽減しながら、高精度な測定を実現

  • 被試験デバイス(DUT)により近い位置でのケーブル配線が可能

  • エッジローンチコネクターに比べ、PCBエッジのギャップによる影響を受けにくい設計

  • 同軸ケーブルを自然な方向へ引き出せるため、電気的な安定性が向上

  • 現場交換可能

  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング

  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適

  • パフォーマンス最大67 GHz

  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体

50 Ω 1.85 mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッションマウント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

185 cm RFコネクター
185-CM

50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
185-EL

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

1.85 mmジャック、エッジローンチ ワイドボディ コンプレッション実装
185-ELW

50 Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチワイドボディコンプレッションマウント

嵌合コネクター

Samtec Nitrowave® Armored AL071シリーズ
AL071の

開発中 - 71 GHz、Nitrowave®装甲ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。