185-ELW - 50 Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチワイドボディコンプレッションマウント

特徴

  • エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション

  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー

  • 既存のボード設計用の.500インチ標準ブロック

  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング

  • パフォーマンス最大67 GHz

  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適

  • 2.40 mmは相互嵌合可能

  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体

50 Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチワイドボディコンプレッションマウント
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

185 cm RFコネクター
185-CM

50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
185-EL

50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

Samtecの50Ω 1.85mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッション実装
185-ALの

50 Ω 1.85 mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッションマウント

嵌合コネクター

Samtec Nitrowave® Armored AL071シリーズ
AL071の

開発中 - 71 GHz、Nitrowave®装甲ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー