6QDPS-016-02.0-TTR-TBR-7-B - 0.635 mm Q2™シールド ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
堅牢なアプリケーションに適した冗長性がある嵌合長
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
シールドによる優れたEMIパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
| フットプリントは「製品図面」にあります。ない場合は、カスタマー エンジニアリング サポートにお問い合わせください。 |
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
| 環境へのコンプライアンス | |
|---|---|
| ハロゲン | ハロゲン化 |
| ペンタオクタ | 準拠 |
| 感湿レベル | 水分の影響を受けにくい |
| WEEE | 対象外 |
| EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 | 準拠 |
| EU REACH規則 | TPO |
| 中国RoHS | 非危険物 - E |
| カリフォルニア州プロポジション 65 | 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE マーク | 該当なし |
| UKCA マーク | 該当なし |
| PFAS | FEPが含まれています |
| 規制当局による検証方法 | 自動 |
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。