6QDPS-016-40.0-TBR-TEU-1-B 0.635 mm Q2™シールド ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー

特徴

  • 0.635 mm (.025")ピッチ

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 堅牢なアプリケーションに適した冗長性がある嵌合長

  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり

  • シールドによる優れたEMIパフォーマンス

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

QFSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QFSS-DP

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QMSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QMSS-DP

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E71636に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています