ACP-16-02-G-01.10-T-BC-M-1

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、16 mmのシェル 製品仕様

ACP-16-02-G-01.10-T-BC-M-1

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、16 mmのシェル
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
  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-16-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 標準の16、20、24、または28AWGワイヤー

  • 最大11.6A

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.