AccliMate™ IP68バヨネット防水/防塵丸型ケーブル

AccliMate™バヨネット防水/防塵丸型ケーブルは、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。

特徴

  • 3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm

  • 金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング

  • シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能

  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

ACP-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、12 mmシェル

特徴
  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-12-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • 標準24または28AWGワイヤー

  • 最大5.0A

ACP-12シリーズ サムネイル画像

ACP-16 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、16 mmシェル

特徴
  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-16-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 標準の16、20、24、または28AWGワイヤー

  • 最大11.6A

ACP-16シリーズ サムネイル画像

ACP-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、22 mmシェル

特徴
  • 直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACP-22-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 標準16または24AWGワイヤー

  • 最大8.3A

ACP-22シリーズ サムネイル画像

ACR-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、12 mmシェル

特徴
  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACR-12-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • 標準24または28AWGワイヤー

  • 最大5.0A

ACR-12シリーズ サムネイル画像

ACR-16 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、16 mmシェル

特徴
  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACR-16-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 標準の16、20、24、または28AWGワイヤー

  • 最大11.6A

ACR-16シリーズ サムネイル画像

ACR-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、22 mmシェル

特徴
  • 直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACR-22-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 標準16または24AWGワイヤー

  • 最大8.3A

ACR-22シリーズ サムネイル画像

ACPK-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、12 mmシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • 20~30AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACP-12-X-X

  • 4つのキーイングオプション

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • 最大5.0A

ACPK-12シリーズ サムネイル画像

ACRK-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • 20~30AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACR-12-X-X

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • PCBテールオプションあり

  • 最大5.0A

ACRK-12シリーズ サムネイル画像

ACRK-16 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、16 mmシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • 14~30AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACR-16-X-X

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • PCBテールオプションあり

  • RFラインあり

  • 最大11.6A

ACRK-16シリーズ サムネイル画像

ACRK-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、22 mmシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • 直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり

  • 14~24AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACR-22-X-X

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • PCBテールオプションあり

  • RFラインあり

  • 最大8.3A

ACRK-22シリーズ サムネイル画像

ACPK-16 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、16 mmシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • 直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり

  • 14~30AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACP-16-X-X

  • 4つのキーイングオプション

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 最大11.6A

ACPK-16シリーズ サムネイル画像

ACPK-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、22 mmシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • 直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり

  • 14~24AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACP-22-X-X

  • 4つのキーイングオプション

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • RFラインあり

  • 最大8.3A

ACPK-22シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なI/Oシステム