ラギッド I/O システム

SamtecのURSA® I/Oラギッド電源システムは、4点の接点を持つマイクロ双曲面コンタクトシステムを採用し、ケーブル・ツー・ケーブルおよびケーブル・ツー・ボードのアプリケーションにおいて極めて高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。さらに、EMIシールドが信号劣化を制限し、性能を最適化します。

NovaRay® I/Oは、112Gbps PAM4パフォーマンスを実現するFlyover®ケーブル技術を使用したケーブル・ツー・パネル設計の堅牢な38999シェルと使用することができます。ExaMAX® I/O EMIシールド外部ケーブルおよびケージは、個々の信号ウェーハ上の最大72個のスタッガード差動ペアで64Gbps PAM4のパフォーマンスをサポートし、クロストークを低減します。過酷な環境下での使用に最適なFireFly™光トランシーバーは、-40℃〜+85℃の幅広い温度範囲を想定した設計で、軍事・航空宇宙分野における露出環境を想定したアプリケーションには、パリレンコンフォーマルコーティングを施したものをオプションでご用意しています。

IP67/IP68の防塵/防水シーリングの要件を満たすAccliMate™防水/防塵I/Oシステムは、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。これらの密閉型システムには、12 mm、16 mm、または22 mmのシェルサイズのバヨネット丸型と、パネル密度を高めるための小型プッシュプルシステムが含まれます。密閉された長方形は25~45%のパネル面積の節約を提供し、ネジ式丸型はUSBタイプA / B / CまたはCAT5eを満たすイーサネットで利用できます。

堅牢 I/O システムのパンフレット

堅牢なI/Oシステムのeパンフレット

PDFをダウンロード

URSA®I/O

URSA® I/Oは、Hyper Claw™双曲面タイプの接点を採用しており、EMI保護を備え、極めて過酷なアプリケーションにおいても高い信頼性と高い嵌合サイクルを実現します。

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • 開発中:堅牢なURSA® I/Oハウジングで利用可能なさまざまなコンタクト - マイクロミニチュア/プッシュオンSMPMスタイル、高性能AcceleRate®、電源、および1〜5バンクの組み合わせ

  • 定格電流:最大3.8A

  • 定格電圧:最大200VAC/282VDC

  • 二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ

  • 1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)

  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション

  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現

Ursa I/O

NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム

NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。

特徴
  • 市場で最も高いアグリゲートデータレート - 4,096 Gbps PAM4

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • 16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応

  • Flyover®ケーブルテクノロジーを採用したケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッドおよびネジ式38999パネル接続

  • 堅牢な38999シェルは、48時間の耐塩水噴霧性を備えたIP67密閉基準オプション (NVA3E/NVA3P)をご用意しています。

  • 外部ケーブル:28または34AWG超低スキューTwinax

  • 内部ケーブル:34AWG超低スキューTwinaxまたはThinax™

  • シングルエンドThinSE™同軸オプションも選択可

  • 完全な外部EMIシールド

  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション

NovaRay I/Oパネルマウントケーブルシステム

ExaMAX® I/O

完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。

特徴
  • EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ

  • 2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 32 または 48 ペア (4 ペアと 6 ペア、8 列)

  • ExaMAX®ライトアングルボードコネクター(EBTM-RA)での使用を目的に設計されたシングルポートまたはダブルポートケージ

  • 堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し

  • 30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル

  • ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー

  • 各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減

  • ロードマップ: ケーブル・ツー・ケーブル​​​​​​​のバルクヘッド パネル接続により、パフォーマンスが 112 Gbps PAM4 まで向上

Examax I/Oケーブル

FireFly™光トランシーバー

SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス

  • -40 ºCから+85 ºCまでの幅広い温度範囲に対応するソリューション

  • 露出した軍事および航空宇宙アプリケーション向けのオプションのパリレンコンフォーマルコーティングを備えた極限環境ソリューション

  • x4およびx12設計

  • 銅線と光ケーブルの互換性

  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション

  • マイクロラギッド ツーピースコネクター

Fireflyアクティブ光学トランシーバー

AccliMate™ミニ プッシュプル

AccliMate™ ミニ プッシュプル防水/防塵ケーブルは、IP67 に準拠した防塵・防水試験済みです。軽量プラスチックボディを特徴とし、視覚的な位置決めインジケータを備えた頑丈なプッシュプルラッチングを使用しています。


AccliMate™ IP68バヨネット防水/防塵丸型ケーブル

AccliMate™バヨネット防水/防塵丸型ケーブルは、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。

特徴
  • 3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm

  • 金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング

  • シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能

  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築

製品
AccliMate IP68バヨネット防水/防塵丸型ケーブル

AccliMate™防水/防塵角型

AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。


AccliMate™防水/防塵ねじ式丸型

AccliMate™シールド丸型ケーブルはねじ式で、防塵および防水アプリケーション用としてIP68のテスト済みです。


USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

SamtecのUSBボード コネクター​​​​​​​およびケーブル アッセンブリーは、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能です。

特徴
  • USBおよびミニUSB

  • さまざまな方向、種類、終端

  • ラギッド オプションあり

  • 各種エンドオプションがある堅牢なオーバーモールド ケーブル

  • 2.0バージョンあり

  • ハイサイクル

USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

パネル実装ワイヤ・ツー・ボード ケーブルおよびアッセンブリー コネクター ターミナル ハウジング

Samtecが幅広く提供するパネル実装コネクターおよびケーブル アッセンブリーには、ディスクリートワイヤーや堅牢なI/Oソリューションが含まれており、堅牢/過酷なアプリケーション向けに高信頼性と高嵌合サイクルを実現します。

製品
パネル実装ソリューション製品画像

より堅牢/パワー