ACR-12-01-G-00.30-S-S1-P-4

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、12 mmのシェル 製品仕様

ACR-12-01-G-00.30-S-S1-P-4

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、12 mmのシェル
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
  • 直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり

  • ダストキャップDCA-ACR-12-X-X

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • 4つのキーイングオプション

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • 標準24または28AWGワイヤー

  • 最大5.0A

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.