ASP-199167-02 SureWare™ マイクロ ジャックスクリュー プレシジョン ボード スタッキング スタンドオフ - VITA™およびPC/104™規格
特徴
PCI/104-Express™アプリケーション向けのQ2™コネクターと使用:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22
全バージョンで1.5 mmアレンキーまたはドライバーを使用可能
部品を損害するリスクを軽減するため、安定した均等な動きでPCBを分割します。
スレッドロッカーあり/なし選択可能
従来のスタンドオフとして機能
PCI/104-Express™、VITA™ 42、57.1、および57.4システム用に設計
VITA™ 42、57.1、57.4アプリケーション向けに設計されたSamArray®およびSEARAY™コネクターと併用
ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01
ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01
ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01
8.5 mm、10 mm、12 mm、15.24 mmの幅広いスタック高さあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。