| SEAF/SEAM - 7mm Mated Height High Speed Characterization Report |
| SEAF/SEAM - 10mm Mated Height High Speed Characterization Report |
| SEAF/SEAMP - 7mm Mated Height High Speed Characterization Report |
概要
XMC™をベースにしたVITA™ 88.0 XMC+™は、FMCおよびFMC™+™で使用されているものと同じ製品群の代替コネクターを定義しています。VITA™ 42.0コネクターとの相互嵌合はできませんが、VITA™ 88.0コネクターはVITA™ 42.0電気フットプリントとの下位互換性を保つよう設計されています。これにより、設計者はコネクターを交換することで、既存のVITA™ 42.0および/またはVITA™ 61.0の設計を改善することができます。
次世代XMC+™の設計では、改良されたはんだフットプリントとブレード/ビームスタイルの接点システムを採用しています。その結果、PCIe® 5.0 (32 GT/s) と 100 GbE の動作をサポートする優れた SI が実現し、機械的性能と耐久性が向上しました。これらはすべて、最大18mmまでのスタックで実現可能です。
VITA™ 88
VITA™ 88 - SEARAY™
FMC/FMC+™設計コミュニティから引用したXMC+™コネクターは、はんだボールを備えたSEARAY™を改良したもので、ブレードとビームの接点により、嵌合/抜去力の低減と性能の向上を実現しています。
- VITA™ 88.0 XMC+™コネクターは、VITA™ 42.0/VITA™ 61.0の既存の電気フットプリントにはんだ付けされており、従来のレイアウトガイドラインに準拠するほとんどのアプリケーションで下位互換性を提供します。
- 高い端子位置と標準ソケットコネクターにより、チャネル性能が向上し、従来のXMC™ジオメトリーに追従します。
- 堅牢なハウジングが衝撃やピンの変形から接点を保護します。
- VITA™ 88.0コンタクトシステムは、1.000サイクルの定格で、VITA™ 42.0/VITA™ 61.0(いずれも500サイクル)よりも嵌合耐久性が向上しています。
- RoHS指令のスズ使用規制および銅使用規制に適合する、IPC規格3に準拠したはんだを採用しています。
- 10mm、12mm、16mm、および18mmのスタック高さに対応しています。
| Samtec PN | ソケット (メザニン側) |
ターミナル (キャリア側) |
はんだ ボール タイプ |
オプション | めっき加工 | 設計サポート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm 嵌合時 | 12 mm 嵌合時 | 16 mm 嵌合時 | 18 mm 嵌合時 | カプトンパッド (-K) |
位置決めピン (-A) |
テープ&リール (-TR) |
S=30μ" 金 | 製品図面 | 3D | PADS | |||
| ASP-212942-01 | X | スズ鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212942-02 | X | 無鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212942-03 | X | スズ鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212942-04 | X | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212953-01 | X | スズ鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212953-02 | X | 無鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212953-03 | X | スズ鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212953-04 | X | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212954-01 | X | スズ鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212954-02 | X | 無鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212954-03 | X | スズ鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212954-04 | X | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212955-01 | X | スズ鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212955-02 | X | 無鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212955-03 | X | スズ鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212955-04 | X | スズ鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
| ASP-212956-01* | X | スズ鉛 | X | X | X | S | |||||||
| ASP-212956-02 | X | 無鉛 | X | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-212956-03* | X | スズ鉛 | X | X | S | ||||||||
| ASP-212956-04 | X | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
* 18mm嵌合高さの部品番号は現在準備中です。こちらまでお問い合わせください。[保護されたEメール]。
VITA™ 88 - スタンドオフ
下位の電気的互換性を実現するために、VITA™ 88.0は狭小スタンドオフを使用して代替コネクターアセンブリに対応します。
- VITA™ 88.0では、XMC+™コネクターに対応する長方形スタンドオフの用途が規定されています。
- 10mm、12mm、16mmおよび18mmのスタック高さに機械的に対応します。
XMC向けHDRケーブル アッセンブリーオプション+
これらのハイスピード、高密度のケーブル アッセンブリーは、ベンチトップテストやシステムのデバッグ、プロービング、FPGA開発のほか、カードをホストボードから外す必要があるシステムに定期的にアクセスするのに最適です。
| Samtec PN | エンドツーエンドケーブル長 | 説明 | ケーブル上のエンド1 XMC+™コネクター | ケーブル上のエンド2 XMC+™コネクター | ケーブルのコネクター取り付け |
|---|---|---|---|---|---|
|
HDR-239802-01 |
14インチ(356 mm) |
高データレート、ソケット - ターミナル トランジションケーブル |
ASP-212942-02 | ASP-212953-02 |
反対側 |
|
HDR-239802-02 |
26インチ(660 mm) |
高データレート、ソケット - ターミナル トランジションケーブル |
ASP-212942-02 | ASP-212953-02 |
反対側 |