VITA88 - スタンドオフ
旧世代機器との互換性を保つために、VITA 88.0に狭小スタンドオフを採用することで代替コネクターの組み付けに対応しています。
- VITA 88.0は長方形スタンドオフに特化した用途でXMC+コネクターに対応しています。
- 10mm、12mm、16mmおよび18mmのスタック高さに機械的に対応します。
XMCをベースに開発したVITA88.0XMC+は、FMC/FMC+に採用されているものと同等のコネクターです。VITA42.0コネクターと相互嵌合しない場合でも、VITA88.0コネクターはVITA42.0のデジタルフットプリントと互換性のある設計を採用しました。コネクターの交換で従来製品のVITA42.0およびVITA61.0の性能向上が可能です。
次世代XMC+の設計には、改良型はんだフットプリントとブレード・ビームスタイルの接点システムを採用しました。これにより高品質のSIがPCIe®5.0(32GT/s)、および100GbEの使用に対応し、機械性能と耐久性の向上を実現しました。これらは最大18mmまでのスタックに対応しています。
FMC/FMC+設計分野の知見を元にしたXMC+コネクターは、ブレードとビームの接点により、嵌合・非嵌合力とパフォーマンスを向上させたSEARAY™を備える、改良を加えたソルダーボールです。
Samtec PC |
ソケット
|
ターミナル
|
はんだ
|
オプションポリイミドフィルム(-K) 位置合せピン(-A) テープ&リール |
めっき加工S = 30 µ" Gold |
設計サポート製品図面 3D PADS |
---|---|---|---|---|---|---|
ASP-212942-01 |
X |
|
スズ鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212942-02 |
X |
|
無鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212942-03 |
X |
|
スズ鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212942-04 |
X |
|
無鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212953-01 |
|
X
|
スズ鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212953-02 |
|
X
|
無鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212953-03 |
|
X
|
スズ鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212953-04 |
|
X
|
無鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212954-01 |
|
X
|
スズ鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212954-02 |
|
X
|
無鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212954-03 |
|
X
|
スズ鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212954-04 |
|
X
|
無鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212955-01 |
|
X
|
スズ鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212955-02 |
|
X
|
無鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212955-03 |
|
X
|
スズ鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212955-04 |
|
X
|
無鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212956-01* |
|
X |
スズ鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212956-02* |
|
X |
無鉛 |
X X X |
X |
|
ASP-212956-03* |
|
X |
スズ鉛 |
X
X |
X |
|
ASP-212956-04* |
|
X |
無鉛 |
X
X |
X |
|
* 18mm嵌合高さの部品番号は現在準備中です。こちらまでお問い合わせください。[保護されたEメール]。
旧世代機器との互換性を保つために、VITA 88.0に狭小スタンドオフを採用することで代替コネクターの組み付けに対応しています。