ASP-230558-01 - SureWare™ マイクロ ジャックスクリュー プレシジョン ボード スタッキング スタンドオフ - VITA™およびPC/104™規格

特徴

  • PCI/104-Express™アプリケーション向けのQ2™コネクターと使用:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22

  • 全バージョンで1.5 mmアレンキーまたはドライバーを使用可能

  • 部品を損害するリスクを軽減するため、安定した均等な動きでPCBを分割します。

  • スレッドロッカーあり/なし選択可能

  • 従来のスタンドオフとして機能

  • PCI/104-Express™、VITA™ 42、57.1、および57.4システム用に設計

  • VITA™ 42、57.1、57.4アプリケーション向けに設計されたSamArray®およびSEARAY™コネクターと併用

  • ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01

  • ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01

  • ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01

  • 8.5 mm、10 mm、12 mm、15.24 mmの幅広いスタック高さあり

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 8500
価格 $5.420 $5.420 $5.420 $5.420 $4.580 $4.300 $3.720 $3.170
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 7318.19