| SEAF-RA/SEAM-RA - High Speed Characterization Report |
| SEAF-RA/SEAM - High Speed Characterization Report |
概要
VNX+™は、堅牢で高い信頼性が求められるアプリケーションに適したスモールフォームファクタ(SFF)規格の製品シリーズで、モジュール式オープンシステム設計のアプローチに対応しています。加えて一部製品では、定評のあるVITA™OpenVPX™規格シリーズと同様のエンジニアリングを採用しています。ピン割り当ての最適化やシステム管理機能の組み込み、同軸および光I/Oコネクタを追加することで、VITA™90VNX+™モジュールは先代モデルとの下位互換性を有しない製品となっています。
拡張可能なVITA™ 93 QMC™メザニンコネクターは、ミッション固有のI/O機能に利用できます。 ここで解決策を見つけてください。
VITA™ 90 VNX+ソリューション
- 110GHzに対応し、サイズ20およびサイズ16の高密度コンタクトを備えたRFバックプレーンシステム
- 堅牢なブラインドメイトソリューション
- SEARAY™ライトアングルアレーと堅牢なオプティクスで構成
- 軍用・航空宇宙用アプリケーションに最適なSWaP-Cリダクション
- フレキシブルな予算と時間に対応したCOTSおよび改良版COTSソリューション
- SEARAY™ライトアングルアレー
- GPCC、RFコンタクト
- 堅牢なオプティクス
Samtecのコネクタ
デザインは、
VITA™ 90規格
デザインは、
VITA™ 90規格
VITA™90.X
VITA™ 90VNX+™ファミリーの規格は、13mmおよび19mmのスタック高さのバックプレーンとプラグインモジュールの両方に複数のSEARAY™コネクターを定義するもので、ハーフおよびフルVITA™90.2光/RFコネクターモジュールおよびVITA™90.3電源ユニットを補完するさまざまなピン数を製造するものです。 以下製品テストレポートをご覧ください。
Samtecのコネクタ設計がVITA90™規格に採用されました。
VITA™ 90.0 (VNX+) 指定コネクター (SEARAY™)
| Samtec PN | コネクター | はんだ ボール タイプ |
オプション | 設計サポート | 購入 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モジュールの高さ 13 mm (200 ピン) |
モジュールの高さ 19 mm (240 ピン) |
モジュールの高さ 19 mm (320 ピン) |
モジュールの高さ 19 mm (400 ピン) |
位置決めピン (-A) |
テープ&リール (-TR) |
めっき加工 | 製品図面 | 3D | PADS | |||||
| ASP-232968-01 | オス型 (バーティカル) |
スズ鉛 | X | X | STL | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232969-01 | メス型 (ライトアングル) |
スズ鉛 | X | X | H | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232968-02 | オス型 (バーティカル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232969-02 | メス型 (ライトアングル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232970-01 | オス型 (バーティカル) |
スズ鉛 | X | X | STL | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232971-01 | メス型 (ライトアングル) |
スズ鉛 | X | X | H | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232970-02 | オス型 (バーティカル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232971-02 | メス型 (ライトアングル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232972-01 | オス型 (バーティカル) |
スズ鉛 | X | X | STL | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232973-01 | メス型 (ライトアングル) |
スズ鉛 | X | X | H | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232972-02 | オス型 (バーティカル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232973-02 | メス型 (ライトアングル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232974-01 | オス型 (バーティカル) |
スズ鉛 | X | X | STL | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232975-01 | メス型 (ライトアングル) |
スズ鉛 | X | X | H | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232974-02 | オス型 (バーティカル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
| ASP-232975-02 | メス型 (ライトアングル) |
無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
VITA™ 90.0 - ハードウェア
すべてのVNX+™モジュールは、バックプレーンのガイドピンとPIMのレセプタクルの位置合わせに共通のガイドハードウェアを使用しています。
VITA™ 90.0 (VNX+) 指定ガイドハードウェア(ピン/レセプタクル)
| Samtec PN | ガイドハードウェア | オプション | 設計サポート | 購入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピン/レセプタクル | 材料 | 仕上げ | めっき加工 | 製品図面 | 3D | PADS | ||||
| ASP-222868-01 | ピン (バックプレーン) |
真鍮製(ピン) Stainless Steel (スクリューとワッシャー) |
ニッケル(ピン) 不動態化 (スクリューとワッシャー) |
PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
| ASP-222864-01 | レセプタクル (PIM) |
銅 合金・鋼・亜鉛 |
コンタクト: .000050 ニッケルメッキ ハウジング: .000100 ニッケルメッキ |
PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||
VITA™ 90.2 - コネクタモジュール
VITA™ 90.2 VNX+™は、VITA™ 90 VNX+™エコシステム内でRF、ビデオ、および高感度センサー接続を要するアプリケーションのサポートに必要な、高密度、高速、同軸、光学I/Oを推進する追加の電気機械ハードウェアを定義します。SamtecのRFモジュールは、1つまたは2つの2x12MT、サイズ16および20ゲージの同軸接点が50Ωおよび75Ωのアプリケーションを満たす、フルアパーチャとハーフアパーチャの両方のサイズ範囲のさまざまなニーズに応える製品です。以下製品テストレポートをご覧ください。
Samtecのコネクタ設計がVITA90™規格に採用されました。
コネクタモジュールの部品番号は以下の通りです。RFコンタクトと光MTソリューションについては、次のタブをご覧ください。
VITA™ 90.2(VNX+™光・同軸)仕様のコネクターモジュール
| Samtec PN | モジュールタイプ | 接続 | 事業拠点 | 設計サポート | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コネクター モジュール | フォームファクタ | 同軸接点 (サイズ 16 GPCC-16シリーズ) |
同軸接点 (サイズ 20 GPCC-20シリーズ) |
ケーブル付きMT (2×12) |
バックプレーン | プラグインモジュール | 製品図面 | 3D | PADS | ||||
RSP-222466-01
|
A | フル | 4 | 16 | 2 | X | ——— |
——— ——— ステップ |
——— | ||||
RSP-239120-01
|
A | フル | 4 | 16 | 2 | X | ——— |
——— ——— ステップ |
——— | ||||
ASP-223035-01
|
B | ハーフ | 2 | X | ——— |
——— ——— ステップ |
——— | ||||||
ASP-223034-01
|
B | ハーフ | 2 | X | ——— |
——— ——— ステップ |
——— | ||||||
RSP-224881-01
|
C | ハーフ | 6 | 1 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
RSP-224882-01
|
C | ハーフ | 6 | 1 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
RSP-233088-01
|
D | ハーフ | 8 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
RSP-233089-01
|
D | ハーフ | 8 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
RSP-233409-01
|
E | ハーフ | 6 | 1 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
RSP-233410-01
|
E | ハーフ | 6 | 1 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||||
RSP-233192-01
|
F | ハーフ | 10 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
RSP-233193-01
|
F | ハーフ | 10 | X | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | ||||||
RSP-244880-01
|
G | フル | 24 | X | ——— | ——— | ——— | ||||||
RSP-244881-01
|
G | フル | 24 | X | ——— | ——— | ——— | ||||||
VITA™90.2 - RFコンタクト&ケーブルオプション
SamtecのGPCCコンタクトは、VITA™ 90.2を含む50/75 Ωアプリケーション向けに密度と性能を向上させます。
完全なRFケーブルアセンブリの構築については、 [保護されたEメール]
VITA™ 90.2 指定 RF ケーブル アッセンブリー
| Samtec PN | RFケーブル | RFコンタクト (単一の連絡先については、下の表を参照してください) |
Ω | 周波数 (GHz) | 設計サポート | 購入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ゲージ | 長さ (mm) | エンド 1 コネクター | エンド 2 コネクター | 製品図面 | ||||
| RF047-A-20VP-20VP-0152 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 152 | GPCC-20(ピン) | GPCC-20(ピン) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VP-20VP-0305 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 305 | GPCC-20(ピン) | GPCC-20(ピン) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VP-01SP-0305 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 305 | GPCC-20(ピン) | SMA(プラグ) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VP-18SP-0305 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 305 | GPCC-20(ピン) | 1.85 mm (プラグ) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VP-M0RJ-0100 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 100 | GPCC-20(ピン) | SMPM RA(ジャック) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VS-20VS-0152 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 152 | GPCC-20(ソケット) | GPCC-20(ソケット) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VS-20VS-0305 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 305 | GPCC-20(ソケット) | GPCC-20(ソケット) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VS-20VS-0100 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 100 | GPCC-20(ソケット) | GPCC-20(ソケット) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VS-01SP-0305 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 305 | GPCC-20(ソケット) | SMA(プラグ) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
| RF047-A-20VS-18SP-0305 | .047"低損失フレキシブル | 29 | 305 | GPCC-20(ソケット) | 1.85 mm (プラグ) | 50 | 40 | PDF印刷 | |
VITA™ 90.2 指定 RF コンタクト
| Samtec PN | コンタクトサイズ | ピン | ソケット | Ω | 周波数 | めっき加工 GG = 10 μ" ゴールド |
設計サポート 製品図面 |
購入 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPCC-16-N-P-C-GG-086F-SD-1 | 16 | X | 75 | 18 GHz | Gg | ||||||||||||||||||||||
| GPCC-16-N-S-C-GG-047J-SD-1 | 16 | X | 75 | 18 GHz | Gg | ||||||||||||||||||||||
| GPCC-20-V-P-C-GG-047A-SD-1 | 20 | X | 50 | 110 GHz | Gg | ||||||||||||||||||||||
| GPCC-20-V-S-C-GG-047A-SD-2 | 20 | X | 50 | 110 GHz | Gg | ||||||||||||||||||||||
VITA™90.2 - 堅牢な光学系
Samtecの堅牢な光学ソリューションは、性能向上と基板レイアウトの簡素化を支援する設計となっています。 FireFly™Flyover®ミッドボード光学トランシーバーはx4およびx12構成に対応し、レーンあたり最大28Gbpsをサポートする、データソース近辺での高密度を実現できる小型フットプリントとなっています。FireHawk™の堅牢なミッドボード光学トランシーバーはx4構成となっており、レーンあたり10Gbpsに対応する、業界最小のフットプリントと最低限のプロファイルのパッケージが特徴です。詳細については、『 Optics Solutions Guide 』をご覧くださいい。
VITA™ 90.2 - RF & オプティクスツール
VITA™ 90.2 - RF抜去ツール
| Samtec PN | タイプ | 使用対象 | イントロダクションシート | 購入 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT-EX-GPCC16-01
|
抽出 | GPCC-16 | --- | --- | |
CAT-EX-GPCC-20-01
|
抽出 | GPCC-20 | --- | --- |
VITA™ 90.2 - オプティクスMTフェルール検査&クリーニングツール
| Samtec PN | タイプ | 使用対象 | イントロダクションシート | 購入 | |
|---|---|---|---|---|---|
OC-022430-01*
|
プラグインアダプター、2MTPsホリゾンタル | RSP-239120-01 | --- | --- | |
OC-022430-02*
|
プラグインアダプター、2MTPバーティカル | ASP-223034-01 | --- | --- | |
OC-022430-03*
|
プラグインアダプター、1MTPホリゾンタル | RSP-224882-01 RSP-233410-01 |
--- | --- | |
のOC-022439
|
クリーニングツール | RSP-222466-01 RSP-239120-01 ASP-223035-01 ASP-223034-01 RSP-224881-01 RSP-224882-01 RSP-233409-01 RSP-233410-01 |
--- | --- |
VITA™90.3電源モジュール - SEARAY™ライトアングル
VITA™ 90.3は、商用オフザシェルフ(COTS)電源、エネルギー貯蔵、および電源入力フィルタリングモジュールの機械的要件と電気的要件の両方を定義しています。SamtecのSEARAY™コネクタは、19mmのスタック高さ、および240ピンまたは320ピン数のものをご用意しています。以下製品テストレポートをご覧ください。
Samtecのコネクタ設計がVITA90™規格に採用されました。
VNX™90.3(VNX+™電源モジュール)指定コネクタ(SEARAY™ライトアングル)
| Samtec PN | コネクター | はんだ ボール タイプ |
オプション | 設計サポート | 購入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm モジュールの高さ |
コンタクト | 位置決めピン (-A) |
テープ&リール (-TR) |
めっき加工 | 製品図面 | 3D | PADS | |||||
| ASP-232970-01 | オス型 (バーティカル) |
240 | スズ鉛 | X | X | STL | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232971-01 | メス型 (ライトアングル) |
240 | スズ鉛 | X | X | H | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232970-02 | オス型 (バーティカル) |
240 | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232971-02 | メス型 (ライトアングル) |
240 | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232972-01 | オス型 | 320 | スズ鉛 | X | X | STL | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232973-01 | メス型 | 320 | スズ鉛 | X | X | H | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232972-02 | オス型 | 320 | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||
| ASP-232973-02 | メス型 | 320 | 無鉛 | X | X | S | PDF印刷 |
IGES PARASOLID ステップ |
PADSファイル | |||