GPCC-20 RF同軸コンタクトサイズ20、50 Ω

特徴

  • 50 Ω サイズ 20 コンタクト - 110 GHz

  • VBMシリーズブロックと併用することで、高度に設定可能で堅牢なブラインド嵌合アプリケーションに対応

  • .047インチ ケーブルアッセンブリー(RF047-A)で利用可能

RF同軸コンタクトサイズ20、50 Ω
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

GPCC-16製品画像、16サイズ接点、75Ω
GPCC-16

RF同軸コンタクトサイズ16、75 Ω

嵌合コネクター

VBM製品画像、最大110GHzの堅牢なブラインドメイトモジュールソリューション
VBM

開発中 - 堅牢ブラインドメイトモジュール

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。