BE130の 開発中 - 130GHz、Bulls Eye®位相&振幅安定テストアセンブリ

特徴

  • 最大130GHzのモードフリー性能

  • 1.0 mmベースの試験装置に最適で、0.8 mmや0.5 mmのソリューションよりも低コスト

  • 1.0 mmベースの機器で可能な最小の挿入損失と最高周波数

  • 448Gbpsの基本周波数を超える拡張モードフリー帯域幅

  • Nitrowave®ケーブル技術:屈曲時でも位相と振幅の安定性を維持

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

開発中 - 130GHz、Bulls Eye®位相&振幅安定テストアセンブリ