BE71A - 71GHz、Bulls Eye®位相&振幅安定テストアセンブリ

特徴

  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 最高の位相マッチング(0.5ps)と最小の挿入損失のBulls Eye®アセンブリ

  • Nitrowave®高性能ケーブル

  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続

  • 224 Gbps PAM4 で一般的に使用される、より高価な 1.00 mm 機器にアップグレードすることなく、優れたパフォーマンスを実現

  • パフォーマンス最大71 GHz

  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、堅牢なポゴピン設計

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE71Cシリーズ)およびブロック(BE71Bシリーズ)あり

71GHz、Bulls Eye®位相&振幅安定テストアセンブリ

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。