BE90A-M-10SP-5-2-12-0250 - 90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴

  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 最小のフットプリント、最高密度のBulls Eye®アセンブリ

  • 計装機器​​​​​​​への1.00 mm または 1.35 mm接続

  • パフォーマンス最大90 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS PFAS含有
商標 BULLS EYE
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。