BE90A-S-10BJ-2-2-04-0346 90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴

  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 最小のフットプリント、最高密度のBulls Eye®アセンブリ

  • 計装機器​​​​​​​への1.00 mm または 1.35 mm接続

  • パフォーマンス最大90 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS PFAS含有
商標 BULLS EYE