BE90A-S-10SP-1-2-08-0508 90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
224 Gbps PAM4 SerDes の特性
最小のフットプリント、最高密度のBulls Eye®アセンブリ
計装機器への1.00 mm または 1.35 mm接続
パフォーマンス最大90 GHz
1列または2列
マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
50 Ωインピーダンス
交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり
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
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0301 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE90A-S-10SP-1-2-08-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |