BE90A-S-10SP-N-2-12-0600 - 90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
224 Gbps PAM4 SerDes の特性
最小のフットプリント、最高密度のBulls Eye®アセンブリ
計装機器への1.00 mm または 1.35 mm接続
パフォーマンス最大90 GHz
1列または2列
マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
50 Ωインピーダンス
交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。