BNC5-P-C-N-ST-CA2-CBDY 50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
特徴
パフォーマンス最大4 GHz
RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート プラグあり
50Ω BNCケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。