75 Ω:12G-SDI放送映像ソリューション向けに最適化
75 Ω 最大12 GHzのパフォーマンス
75Ω:RG 179、RG 6、Belden 1694A/4694Rケーブルあり
50 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
75 Ω および50 Ω BNC小型簡単着脱式RFインターフェース。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
BNC7T-BM - 75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
特徴
75 Ωインピーダンス
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
低背型、ライトアングルの混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
(1.60 mm) .062" PCB向け
BNC7T-EM - 75 ΩBNCジャック、エッジ実装
特徴
.062" (1.60 mm) または .093" (2.40 mm) PCBのオプションあり
標準のエッジ実装またはダイカストエッジ実装
75 Ωインピーダンス
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
BNC7T-CA - 75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター
特徴
RG 179、RG 6、またはBelden 1694A/4694Rケーブルでストレートまたはライトアングルプラグあり
75Ω BNCケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
BNC5-CA - 50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
特徴
パフォーマンス最大4 GHz
RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート プラグあり
50Ω BNCケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)