BNC7T-BM - 75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

特徴

  • 75 Ωインピーダンス

  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適

  • 低背型、ライトアングルの混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック

  • (1.60 mm) .062" PCB向け

75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BNC7T-EMシリーズ サムネイル画像
BNC7T-EM

75 ΩBNCジャック、エッジ実装

BNC7T-THシリーズ サムネイル画像
BNC7T-TH

75 Ω BNCジャック、スルーホール

BNC7T-CAシリーズ サムネイル画像
BNC7T-CA

75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター

BNC7T-BHシリーズ サムネイル画像
BNC7T-BH

75 Ω BNCバルクヘッドジャック

嵌合コネクター

BNC7T-CAシリーズ サムネイル画像
BNC7T-CA

75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー