CES-111-01-L-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Socket Strip Receptacle .200in Ht, 22 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .128in Tail
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:デュアルリーフ
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9740 |
| 価格 | $4.414 | $3.599 | $3.057 | $2.717 | $2.138 | $1.946 | $1.560 | $1.176 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES-111-01-G-D | 407 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | はい |
| CES-111-01-S-D | 407 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり20個) |