CLP - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ

CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FW-SMシリーズ サムネイル画像
FW-SM

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FW-THシリーズ サムネイル画像
FW-TH

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FTSシリーズ サムネイル画像
FTS

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTSH-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 4 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-02-03-L-D-260-065 CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 4 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-02-03-L-D-265-065 CLP-150-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 9.020 4 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-03-03-L-D-255-065 CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 6 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-03-03-L-D-260-065 CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 6 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-104-03-F-DV-A CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 8 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-04-03-L-D-260-065 CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 8 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-05-03-L-D-255-065 CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 10 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-05-03-L-D-260-065 CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 10 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-105-03-F-DV-A CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 10 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-06-03-L-D-260-065 CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 12 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-106-03-F-DV-A CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 12 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-06-03-L-D-255-065 CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 12 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-07-03-L-D-260-065 CLP-107-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 14 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-108-03-F-DV-A CLP-108-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 16 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-08-03-L-D-260-065 CLP-108-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 16 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-109-03-F-DV-A CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 18 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-09-03-L-D-260-065 CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 18 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FW-09-03-L-D-255-065 CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 18 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
FTSH-110-03-F-DV-A CLP-110-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 20 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。