DCH-04-10.6-T-PF-1-1-S - 2.00 mmハイスピード プレスフィットTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
2.00 mm (.0787")ピッチ
30 AWG Twinaxケーブル
高保持、PCBへのプレスフィットターミネーション
3 mmの超低背型
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH-04-10.0-T-PF-1-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-12.0-T-PF-1-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-06.0-T-PF-1-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-02.0-T-PF-1-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-24.0-T-PF-1-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
