DCH-04-14.3-T-PF-1-4-S - 2.00 mmハイスピード プレスフィットTwinaxケーブル アッセンブリー
特徴
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
2.00 mm (.0787")ピッチ
30 AWG Twinaxケーブル
高保持、PCBへのプレスフィットターミネーション
3 mmの超低背型
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
| DCH-04-12.0-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-08.2-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-08.1-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-08.0-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-07.5-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-06.0-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-05.0-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-04.5-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| DCH-04-02.0-T-PF-1-4-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |